GA384.01 - SNR
Puleggia distribuzione ausiliaria
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 32 mm |
| Weight | 0,315 kg |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Diametro esterno 1 | 76 mm |
OE Equivalents
Hyundai, Kia25286-4A000Hyundai, Kia25286-4A010Kia, Hyundai25286-4A030Automotive Compatibility
HyundaiH-1 CargoH-1 Cargo => 06/2009--HyundaiH-1 TravelH-1 Travel => 06/2009--HyundaiH1H111/2014 => 06/2009--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I => 11/2014--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II11/2014 => 11/2014--HyundaiH100H10001/2012 => 11/2014--HyundaiPORTER BusPORTER Bus => 06/2009--HyundaiPORTER Platform/Chassis | BAKKIEPORTER Platform/Chassis | BAKKIE11/2014 => 11/2014--HyundaiPORTER VanPORTER Van => 06/2009--HyundaiSATELLITESATELLITE I => 11/2014--HyundaiSATELLITESATELLITE II11/2014 => 11/2014--KiaK2500K250011/2014 => --KiaK2500 Platform/ChassisK2500 Platform/Chassis => 06/2009--KiaSORENTO ISORENTO I03/2006 => 11/2014--MGMGMG12/2001 => 11/2014--