Riferimento GA384.08
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 30 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Weight | 0,47 kg |
| Diametro esterno 1 | 95 mm |
OE Equivalents
Kia, Hyundai25286-2B000Kia, Hyundai25286-2B010Automotive Compatibility
HyundaiACCENT IVACCENT IV03/2011 => 08/2014--HyundaiELANTRAELANTRA II01/2012 => 10/2015--HyundaiI20I2002/2015 => --Hyundaii30I30 I02/2007 => 06/2012--Hyundaii30I30 II12/2011 => 04/2017--HyundaiI40I40 105/2011 => 12/2014--HyundaiI40I40 205/2011 => 12/2014--HyundaiI40I40 305/2011 => 12/2014--Hyundaiix20IX20 109/2010 => 04/2015--Hyundaiix20IX20 209/2010 => 04/2015--Hyundaiix35IX35 105/2011 => 07/2013--Hyundaiix35IX35 205/2011 => 07/2013--HyundaiTucsonTUCSON II06/2015 => --HyundaiVelosterVeloster03/2011 => 12/2016--Hyundaii20 Ii20 I09/2008 => 02/2012--Hyundaii20 IIi20 II12/2014 => --Hyundaii30i3006/2012 => 01/2015--KiaCarensCARENS III04/2010 => 09/2012--KiaCARENS IVCARENS IV02/2013 => --KiaCEE'DCEE D I07/2006 => 06/2012--KiaCEE'DCEE D II04/2012 => 07/2015--KiaRIO IIIRIO III05/2011 => 11/2014--KiaRIORio05/2011 => 11/2014--KiaSOUL ISOUL I09/2008 => 10/2013--KiaSOUL IISOUL II11/2013 => --