Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 22 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Diametro esterno 1 | 64 mm |
| Weight | 0,165 kg |
OE Equivalents
Hyundai, Kia25287-2A000Hyundai, Kia252872A100Automotive Compatibility
HyundaiAccentACCENT III11/2005 => 01/2012--HyundaiACCENT IVACCENT IV => --HyundaiElantraELANTRA II => --HyundaiGETZGETZ 2 => --HyundaiI20I20 => --Hyundaii30I30 I02/2007 => 06/2012--Hyundaii30I30 II02/2011 => 04/2017--HyundaiI40I40 105/2011 => 04/2015--HyundaiI40I40 205/2011 => --Hyundaiix35IX35 105/2011 => 07/2013--Hyundaiix35IX35 205/2011 => 07/2013--Hyundaii10 Ii10 I => --Hyundaii20 Ii20 I09/2008 => 10/2014--Hyundaii20 IIi20 II => --Hyundaiix35ix35 => --KiaCarensCARENS III05/2010 => 09/2012--KiaCARENS IVCARENS IV => --KiaCEE'DCEE D I => --KiaCEE'DCEE D II => --KiaCeratoCERATO I03/2005 => 11/2008--KiaCERATO III SaloonCERATO III Saloon => --KiaCarensCarens02/2013 => --KiaCeratoCerato => --KiaOptimaOPTIMA I08/2011 => 11/2015--KiaOptimaOPTIMA II => --KiaOptimaOptima => --KiaPicantoPICANTO I10/2005 => 03/2011--KiaRIO IIRIO II => --KiaRIO IIIRIO III05/2011 => 11/2014--KiaRioRIO IV => --KiaSOUL ISOUL I09/2008 => 10/2013--KiaSOUL IISOUL II => --KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III08/2010 => 11/2015--KiaVENGAVENGA 111/2009 => --KiaVENGAVENGA 211/2009 => --