• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia alternatore

GA751.04 - SNR

GA751.04

GA751.04 - SNR

Puleggia alternatore

Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Alternator)36 mm
Tipo di puleggiaPRLA
External diameter 1 (Alternator Pulleys)55 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,36 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes6111500360Mercedes6111550015Mercedes6111550415MercedesA6111550415

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE CCLASSE C II03/2000 => 06/2005--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II02/2002 => 04/2005--MercedesCLASSE ECLASSE E II02/1996 => 02/2003--MercedesCLASSE MCLASSE M I06/1999 => 02/2005--MercedesCLASSE SCLASSE S III12/1999 => 08/2002--MercedesE-SERIESE-SERIES05/1999 => 02/2002--