• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia alternatore

GA751.09 - SNR

GA751.09

Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,55 kg
Width 1 (Alternator)46 mm
Tipo di puleggiaPRLA
External diameter 1 (Alternator Pulleys)60 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes2711550016Mercedes2711550115MercedesA2711550115

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE CCLASSE C II05/2002 => 01/2008--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II02/2002 => 05/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E III08/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 04/2010--MercedesCLASSE RCLASSE R 209/2005 => 04/2010--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesSPRINTERSPRINTER II06/2009 => --