• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia alternatore

GA751.11 - SNR

GA751.11

Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Alternator)35 mm
Weight0,36 kg
External diameter 1 (Alternator Pulleys)49 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes6461500260Mercedes6461500360Mercedes6481550015

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE CCLASSE C II01/2001 => 01/2008--MercedesCLASSE CCLASSE C III08/2007 => 01/2011--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 11/2010--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II02/2002 => 05/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE SCLASSE S III08/2002 => 08/2004--MercedesCLC-SERIESCLC-SERIES02/2008 => 11/2010--MercedesE-SERIESE-SERIES03/2006 => 10/2009--