• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia alternatore

GA752.10 - SNR

GA752.10

GA752.10 - SNR

Puleggia alternatore

Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Alternator)48 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)54 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,579 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1883806

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordEcosportECOSPORT 305/2018 => --FordEDGEEDGE 110/2015 => --FordEDGEEDGE 210/2015 => --FordFOCUS IVFOCUS IV04/2018 => --FordGalaxyGALAXY III04/2015 => --FordMondeoMONDEO IV08/2014 => --FordS-MAXS-MAX03/2015 => --FordS-MAXS-MAX II03/2015 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II04/2018 => --FordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I12/2017 => --FordTRANSITTRANSIT04/2018 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II04/2018 => --FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I12/2017 => --FordTRANSITTRANSIT V02/2016 => --