• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia alternatore

GA754.01 - SNR

GA754.01
Riferimento GA754.01

Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Alternator)40 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)55 mm
Tipo di puleggiaPRLA
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,405 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaSkoda, Volkswagen, Seat, Audi028903119AAAudi, Volkswagen, Skoda, Seat028903119AQSeat, Volkswagen, Skoda, Audi028903119PFord1106734

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--FordGalaxyGALAXY I10/1995 => 02/2000--MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 04/2000--SeatAROSAAROSA 101/1997 => 09/2003--SeatAROSAAROSA 201/1997 => 09/2003--SeatCORDOBACORDOBA I10/1993 => 04/1999--SeatIBIZAIBIZA II01/1993 => 05/1999--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatToledoTOLEDO I07/1993 => 08/1998--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I09/1996 => 05/1998--VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF10/1991 => 11/1997--VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenLTLT II04/1996 => 03/2002--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 04/2001--VolkswagenPassatPASSAT III07/1990 => 04/1997--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 07/2000--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 08/2001--VolkswagenPassatPassat06/1994 => 11/1994--VolkswagenPoloPolo04/1996 => 05/2005--VolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 01/2000--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV08/1990 => 05/2003--VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997--