Puleggia alternatore

GA754.03 - SNR

GA754.03

Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Alternator)35 mm
Weight0,5 kg
External diameter 1 (Alternator Pulleys)61 mm
Tipo di puleggiaPRLA
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAudi, Volkswagen, Skoda, Seat022903119BSeat, Volkswagen, Skoda, Audi022903119DAudi, Volkswagen, Skoda, Seat028903119ABAudi, Volkswagen, Skoda, Seat028903119ACVolkswagen038 903 119 JAudi, Volkswagen, Skoda, Seat038903119M

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA3A3 I08/1996 => 05/2003--AudiA3A3 II12/2006 => 02/2013--AudiA4A406/1995 => 11/2004--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA4A4 II11/2000 => 05/2008--AudiA6A601/1998 => 04/2001--AudiA6A6 I06/1995 => 08/1997--AudiA6A6 II03/1997 => 07/2005--AudiA8A806/2003 => 04/2006--AudiA8A8 I09/1998 => 08/2002--AudiA8A8 II06/2003 => 04/2005--AudiTTTT I09/1998 => 05/2006--MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 04/2000--SeatAROSAAROSA 101/1997 => 08/1999--SeatAROSAAROSA 201/1997 => 08/1999--SeatCORDOBACORDOBA I03/1996 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA10/2008 => 02/2012--SeatIBIZAIBIZA II06/1995 => 10/2001--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatLeonLEON I07/1999 => 04/2006--SeatLeonLeon04/2002 => 03/2004--SeatToledoTOLEDO I07/1993 => 08/1998--SeatTOLEDO IITOLEDO II09/1998 => 06/2004--SkodaFeliciaFelicia09/1995 => 07/2001--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 11/2010--SkodaOctaviaOCTAVIA II05/2007 => 05/2013--SkodaROOMSTERROOMSTER02/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 102/2006 => 02/2010--SkodaSUPERBSUPERB04/2002 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 04/2009--SkodaYETIYETI 104/2009 => 10/2013--SkodaYETIYETI 204/2009 => 10/2013--VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenFoxFox10/2004 => 10/2011--VolkswagenGOLFGOLF10/1991 => 11/1997--VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--VolkswagenNEWNEW10/2001 => 05/2005--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I12/1997 => 08/2010--VolkswagenPassatPASSAT III02/1991 => 11/1996--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 04/2005--VolkswagenPassatPASSAT V04/2007 => 10/2010--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 08/2001--VolkswagenPoloPOLO IV10/2001 => 10/2009--VolkswagenPassatPassat12/1996 => 06/2010--VolkswagenPoloPolo04/1996 => 05/2005--VolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 02/2010--VolkswagenTiguanTIGUAN I10/2007 => 04/2011--VolkswagenTOUAREGTOUAREG I10/2002 => 10/2006--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV08/1990 => 05/2003--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V03/2003 => 10/2009--VolkswagenTransporterTransporter07/1998 => 08/2000--VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997--