Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Tipo di puleggia PRLA Weight 0,55 kg Width 1 (Alternator) 34 mm External diameter 1 (Alternator Pulleys) 61 mm Recommended tool Clas : OM3789
OE Equivalents Volvo 30667878 Volvo 30737517 Volvo 9459740 Volvo 9459747 Automotive Compatibility Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 1 09/2006 => 11/2012 - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 2 09/2006 => 11/2012 - - Volvo S40 S40 03/1999 => 02/2004 - - Volvo S40 S40 I 12/1999 => 02/2004 - - Volvo S60 S60 03/2005 => 02/2009 - - Volvo S60 S60 I 07/2000 => 02/2009 - - Volvo S70 S70 06/1998 => 03/1999 - - Volvo S80 S80 03/2000 => 11/2003 - - Volvo S80 S80 I 05/1998 => 01/2006 - - Volvo S80 II S80 II 02/2006 => 03/2009 - - Volvo V40 V40 I 06/2000 => 02/2004 - - Volvo V50 V50 1 01/2006 => 03/2010 - - Volvo V50 V50 2 01/2006 => 03/2010 - - Volvo V70 V70 04/1999 => 02/2007 - - Volvo V70 V70 I 12/1999 => 07/2007 - - Volvo XC70 XC70 I 07/2002 => 02/2007 - - Volvo XC90 XC90 09/2012 => 08/2014 - - Volvo XC90 I XC90 I 04/2002 => 08/2010 - -