• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia alternatore

GA765.06 - SNR

GA765.06
Riferimento GA765.06

Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA765.06
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Alternator)51 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)58 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,657 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolvo, Ford31285489

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordGALAXYGALAXY II02/2010 => 03/2015--FordMONDEO IIIMONDEO III02/2010 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--JaguarXF IXF I08/2012 => --JaguarXJXJ V08/2012 => 06/2015--VolvoS60S6003/2010 => 02/2012--VolvoS60 IIS60 II03/2010 => 09/2013--VolvoS80 IIS80 II08/2007 => 09/2013--VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 09/2013--VolvoV70V70 II02/2007 => 02/2015--VolvoXC60XC60 I12/2009 => 09/2013--VolvoXC70 IIXC70 II09/2009 => 09/2013--