Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
GA769.00 - SNR Puleggia alternatore
Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Width 1 (Alternator) 41 mm External diameter 1 (Alternator Pulleys) 58 mm Weight 0,595 kg Centering diameter 15 mm Recommended tool Clas : OM3789
OE Equivalents Toyota 27415-0L010 Toyota 27415-0L030 Toyota 27415-30020 Automotive Compatibility Toyota Dyna DYNA 1 07/2001 => 09/2006 - - Toyota Dyna DYNA 2 07/2001 => 08/2006 - - Toyota HI ACE HI ACE II 07/2001 => 10/2011 - - Toyota Hilux HILUX IV 06/2005 => 09/2008 - - Toyota Hilux HILUX V 02/2016 => - - Toyota Hiace Hiace 07/2001 => 10/2011 - - Toyota Hilux Hilux 07/2001 => 09/2008 - - Toyota LANDCRUISER LANDCRUISER III 07/2000 => 08/2002 - - Toyota LANDCRUISER LANDCRUISER IV 08/2002 => 07/2006 - - Toyota Land Cruiser Land Cruiser 07/2006 => 07/2009 - -