• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia alternatore

GA769.03 - SNR

GA769.03
Riferimento GA769.03

Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Alternator)41 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)58 mm
Weight0,595 kg
Centering diameter17 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota27415-26010Toyota27415-30010

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaAURISAURIS II09/2012 => 04/2015--ToyotaAVENSISAVENSIS III10/2011 => 04/2015--ToyotaDynaDYNA 112/2010 => 08/2006--ToyotaDynaDYNA 208/2006 => 01/2015--ToyotaHI ACEHI ACE II07/2001 => 04/2004--ToyotaHiluxHILUX V02/2016 => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III07/2000 => 08/2002--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V07/2009 => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser07/2006 => 07/2009--ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 01/2010--ToyotaRAV4RAV4 IV11/2012 => 08/2015--ToyotaVERSOVERSO 110/2012 => --ToyotaVERSOVERSO 210/2012 => --