• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia alternatore

GA784.00 - SNR

GA784.00
Riferimento GA784.00

Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA784.00
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Alternator)37 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)59 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,559 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaHyundai, Kia37321-25201

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHyundaiix35IX35 110/2009 => 05/2015--Hyundaiix35IX35 204/2011 => 04/2015--HyundaiNFNF03/2008 => 12/2010--HyundaiSONATASONATA03/2008 => 04/2014--HyundaiSONATA VSONATA V02/2005 => 03/2008--HyundaiSONATA VISONATA VI03/2008 => 12/2010--HyundaiTucsonTUCSON I08/2006 => 09/2010--Hyundaiix35ix3507/2013 => 04/2015--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaCERATO IICERATO II09/2008 => 03/2013--KiaCeratoCerato07/2006 => 03/2013--KiaMagentisMAGENTIS II09/2006 => 03/2010--KiaOptimaOptima10/2010 => 11/2015--KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III04/2010 => 01/2014--