• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia alternatore

GA784.03 - SNR

GA784.03
Riferimento GA784.03

Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA784.03
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Alternator)40 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)68 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,746 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaHyundai37321-4A000Hyundai, Kia37322-4A001Kia, Hyundai37322-4A002Kia373224A000

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHyundaiH1H108/2006 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I12/2001 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II08/2006 => 04/2007--HyundaiSATELLITESATELLITE I12/2001 => 11/2007--HyundaiSATELLITESATELLITE II08/2006 => 04/2007--KiaSORENTO ISORENTO I03/2002 => 04/2006--MGMGMG12/2001 => 11/2007--