Cuscinetto a rullini, Cuscinetto assiali a rullini, anello esterno
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| D - Diametro esterno ralla AE | 60 mm |
| D1 - Diametro foro ralla AE - GS | 42 mm |
| B - Spessore anello | 3,5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| Peso Ralla GS | 0,044 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |