Tenditore distribuzione motore

GT352.05 - SNR

GT352.05

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,233 kg
Width 1 (Engine Timing)25 mm
External diameter 1 (Engine Timing)56 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1005823Ford1103598Mazda1E07-23-951Mazda1E12-23-951Ford7053802

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordCOURRIERCOURRIER III07/1991 => 08/1996--FordCOURRIERCOURRIER IV07/1995 => 12/1996--FordEscortESCORT III07/1988 => 08/1990--FordEscortESCORT IV08/1990 => 12/1996--FordEscortESCORT V12/1994 => 12/1996--FordEscortEscort06/1995 => 12/1996--FordFiestaFIESTA III01/1989 => 06/1995--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 12/1996--FordFiestaFiesta06/1989 => 06/1995--FordMondeoMONDEO I05/1993 => 12/1996--FordORIONORION I07/1988 => 07/1990--FordORIONORION II08/1990 => 08/1993--FordSierraSIERRA 201/1989 => 04/1993--FordSierraSIERRA 312/1989 => 12/1992--Mazda121121 III02/1996 => 12/1996--