Tenditore distribuzione motore

GT357.52 - SNR

GT357.52

Beruhend auf umfangreicher Erfahrung als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet NTN-SNR für den freien Ersatzteilmarkt SPANNROLLEN für die Motorsteuerung an.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Dado di sospensione

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Engine Timing)35 mm
External diameter 1 (Engine Timing)67 mm
Weight0,658 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen, Skoda, Seat, Audi03G109243Dodge, Jeep68000 816AAMitsubishiMN980101

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA3A3 II04/2003 => 05/2008--AudiA4A4 II10/2004 => 05/2008--AudiA6A6 III06/2004 => 08/2008--DodgeAvengerAvenger06/2007 => 10/2010--DodgeCALIBERCALIBER08/2006 => 04/2011--DodgeJourneyJOURNEY 105/2008 => 04/2011--JeepCOMPASSCOMPASS I08/2006 => 11/2010--JeepPATRIOTPATRIOT 105/2007 => 02/2011--MitsubishiGRANDISGRANDIS05/2005 => 02/2010--MitsubishiLancerLANCER V_VIII05/2007 => 05/2010--MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II10/2006 => 06/2012--SeatALTEAALTEA 102/2004 => 08/2011--SeatALTEAALTEA 202/2004 => 08/2011--SeatLeonLEON II06/2005 => 08/2011--SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOctaviaOCTAVIA II04/2004 => 04/2010--SkodaSUPERBSUPERB II12/2008 => 02/2010--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 05/2008--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 05/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I01/2003 => 04/2010--