Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 17 mm |
| d - Diametro interno | 20 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 32 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 24 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 7 mm |
| G -Designazione di filettatura | M20X1 |
| Peso | 0,041 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 1204 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |