Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 85 mm |
| d - Diametro interno | 95 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 125 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 55 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 19 mm |
| G -Designazione di filettatura | M95X2 |
| Peso | 1,32 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 1219 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |