Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 40 mm |
| d - Diametro interno | 45 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 65 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 50 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 11 mm |
| G -Designazione di filettatura | M45X1.5 |
| Peso | 0,28 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22309, 2309 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |