Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 55 mm |
| d - Diametro interno | 60 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 80 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 62 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 13 mm |
| G -Designazione di filettatura | M60X2 |
| Peso | 0,48 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22312, 2312 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |