Il kit contiene le seguenti referenze
- KME13
- M6-8
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 75,3 mm |
| d - Diametro interno | 60 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 85 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 65 mm |
| B - Larghezza dado | 15 mm |
| G -Designazione di filettatura | M65x2 |
| Peso | 0,552 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cuscinetto associato | 10X22213KEE |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |