Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 75 mm |
| d - Diametro interno | 85 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 110 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 82 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 18 mm |
| G -Designazione di filettatura | M85X2 |
| Peso | 1,45 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22317, 2317 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |