Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 90 mm |
| d - Diametro interno | 100 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 130 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 97 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 20 mm |
| G -Designazione di filettatura | M100X2 |
| Peso | 2,15 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22320, 23220, 2320 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |