Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 150 mm |
| d - Diametro interno | 170 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 220 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 154 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 29 mm |
| G -Designazione di filettatura | M170X3 |
| Peso | 10,2 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22334, 23234 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |