Bussola di serraggio

H2356H - SNR

H2356H

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d1 - Diametreo alesaggio manicotto260 mm
d - Diametro interno280 mm
d2 - Diametro esterno della ghiera350 mm
B1 - Lunghezza manicotto224 mm
Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore41 mm
G -Designazione di filettaturaTr280X4
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olioM6
IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio9 mm
Peso28,4 kg
undefined
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cuscinetto associato22356, 23256
Tipo di alesaggioConique 1:12