Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 135 mm |
| d - Diametro interno | 150 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 180 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 87 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 26 mm |
| G -Designazione di filettatura | M150X2 |
| Peso | 3,9 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23030 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |