Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 25 mm |
| d - Diametro interno | 30 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 45 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 31 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 8 mm |
| G -Designazione di filettatura | M30X1.5 |
| Peso | 0,11 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 21306, 22206, 1306, 2206 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |