Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 300 mm |
| d - Diametro interno | 320 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 380 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 171 mm |
| B - Larghezza dado | 42 mm |
| B3 - Distanza tra cuscinetto e testa vite | 55 mm |
| G -Designazione di filettatura | Tr320X5 |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | M6 |
| IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio | 9 mm |
| Peso | 24,6 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23064 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |