Bussola di serraggio

H3080H - SNR

H3080H

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d1 - Diametreo alesaggio manicotto380 mm
d - Diametro interno400 mm
d2 - Diametro esterno della ghiera470 mm
B1 - Lunghezza manicotto210 mm
B - Larghezza dado52 mm
B3 - Distanza tra cuscinetto e testa vite66 mm
G -Designazione di filettaturaTr400X5
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olioM6
IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio9 mm
Peso41,3 kg
undefined
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cuscinetto associato23080
Tipo di alesaggioConique 1:12