Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 52,4 mm |
| d - Diametro interno | 40 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 65 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 13 mm |
| B - Larghezza dado | 13 mm |
| G -Designazione di filettatura | M45x1.5 |
| Peso | 0,247 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 10X22209KEE |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |