Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 45 mm |
| d - Diametro interno | 50 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 70 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 42 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 12 mm |
| G -Designazione di filettatura | M50X1.5 |
| Peso | 0,3 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 21310, 22210, 1310, 2210 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |