Il kit contiene le seguenti referenze
- KME11
- M6-8
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 50 mm |
| d - Diametro interno | 55 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 75 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 45 mm |
| B - Larghezza dado | 14 mm |
| G -Designazione di filettatura | M55x2 |
| Peso | 0,341 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cuscinetto associato | 10X22211KEE |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |