Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 140 mm |
| d - Diametro interno | 160 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 210 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 119 mm |
| Distanza tra superficie cuscinetto e dado posteriore | 28 mm |
| G -Designazione di filettatura | M160X3 |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | M6 |
| IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio | 9 mm |
| Peso | 7,67 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |