Il kit contiene le seguenti referenze
- KME15
- M6-10
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 85,1 mm |
| d - Diametro interno | 65 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 98 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 55 mm |
| B - Larghezza dado | 16 mm |
| G -Designazione di filettatura | M75x2 |
| Peso | 0,835 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cuscinetto associato | 10X22215KEE |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |