Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 450 mm |
| d - Diametro interno | 480 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 620 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 397 mm |
| B - Larghezza dado | 75 mm |
| B3 - Distanza tra cuscinetto e testa vite | 95 mm |
| G -Designazione di filettatura | Tr480X5 |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | M8 |
| IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio | 12 mm |
| Peso | 153 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23296 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |