Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 710 mm |
| d - Diametro interno | 750 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 950 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 603 mm |
| B - Larghezza dado | 112 mm |
| B3 - Distanza tra cuscinetto e testa vite | 141 mm |
| G -Designazione di filettatura | Tr750X7 |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | G1/8 |
| IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio | 13 mm |
| Peso | 507 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 232/750 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |