Bussola di serraggio

H39/600H - SNR

H39/600H

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d1 - Diametreo alesaggio manicotto560 mm
d - Diametro interno600 mm
d2 - Diametro esterno della ghiera700 mm
B1 - Lunghezza manicotto239 mm
B - Larghezza dado75 mm
B3 - Distanza tra cuscinetto e testa vite97 mm
G -Designazione di filettaturaTr600X6
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olioG1/8
IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio13 mm
Peso127 kg
undefined
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cuscinetto associato239/600
Tipo di alesaggioConique 1:12