| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 42,863 mm |
| d - Diametro interno | 50 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 70 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 55 mm |
| B - Larghezza dado | 11 mm |
| G -Designazione di filettatura | M55x1.5 |
| Peso | 0,41 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |