Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 50 mm |
| d - Diametro interno | 55,25 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 80 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 51 mm |
| B - Larghezza dado | 11 mm |
| G -Designazione di filettatura | M55X2 |
| Peso | 0,595 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cuscinetto associato | 22211 |
| Tipo di alesaggio | Cylindrique |