Nuovo
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 80 mm |
| d - Diametro interno | 90,25 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 130 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 83 mm |
| B - Larghezza dado | 18 mm |
| G -Designazione di filettatura | M90X2 |
| Peso | 2,515 kg |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Cuscinetto associato | 22218 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |