• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Veicoli industriali

HDB015 - SNR

HDB015

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Diametro interno 155 mm
Larghezza 143 mm
Diametro esterno 1120 mm
Tipo di cuscinettoRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Weight2,394 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes003 981 7805Mercedes006 981 0805Mercedes006 981 6905Mercedes006 981 7405Mercedes010 981 9305DAF0275823Scania14764Iveco26800610

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDAF757506/1992 => 01/1998--DAF75 CF75 CF01/1998 => 11/2000--DAF858506/1992 => 01/1998--DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000--DAF959508/1987 => 12/1997--DAF95 XF95 XF12/1996 => 08/2002--DAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013--DAFXF 95XF 9508/2002 => 11/2006--IvecoP/PAP/PA12/1982 => 11/1993--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1983 => 11/1993--IvecoTURBOSTARTURBOSTAR06/1984 => 11/1993--IvecoTURBOTECHTURBOTECH12/1989 => 11/1992--MercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--