Veicoli industriali

HDB074 - SNR

HDB074

HDB074 - SNR

Veicoli industriali

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • HDB184 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Cuscinetti ruota

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight2,889 kg
Diametro interno 180 mm
Diametro esterno 1140 mm
Larghezza 146 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaDAF0556290Renault Trucks5000675627Renault Trucks5000785898Renault Trucks5000785909Renault Trucks5010587008

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDAF454504/1991 => 11/2000--DAF555510/1995 => 11/2000--DAF656502/1993 => 01/1998--DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000--DAF757506/1992 => 01/1998--DAF75 CF75 CF01/1998 => 11/2000--DAF85 CF85 CF01/1998 => 11/2000--DAF959508/1987 => 12/1997--DAF95 XF95 XF12/1996 => 08/2002--DAFCF 65CF 6512/2000 => 04/2013--DAFCF 75CF 7512/2000 => 04/2013--DAFCF 85CF 8512/2000 => 04/2013--DAFLF 45LF 4512/2000 => --DAFLF 55LF 5512/2000 => --DAFXF 95XF 9508/2002 => 11/2006--Renault TrucksAGORAAGORA12/1995 => --Renault TrucksCC09/1982 => 09/1998--Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksFR1FR112/1982 => --Renault TrucksGG04/1983 => 08/1991--Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMAJORMAJOR04/1991 => 09/1996--Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksMAXTERMAXTER09/1992 => 05/1997--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1988 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => --Renault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 209/2005 => --Renault TrucksRR09/1980 => 09/1991--