• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Veicoli industriali

HDB077 - SNR

HDB077

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight1,769 kg
Larghezza 137 mm
Diametro interno 175 mm
Diametro esterno 1125 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes000 981 4218Mercedes003 981 32 05Mercedes008 981 03 05Mercedes013 981 3005MAN06.32499.0040MAN06.32499.0131DAF065531Volvo184678DAF221664

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMANEMEM07/1987 => --MANF2000F200012/1993 => --MANHOCLHOCL07/1987 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S CITYLION´S CITY01/2009 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNMNM07/1987 => --MANSMSM10/1987 => 01/1995--VolvoFL6FL608/1985 => 02/2000--