Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Weight | 37,25 kg |
| Width 1 (Heavy Duty) | 208 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 24 mm |
| Diametro esterno 1 | 382 mm |
| Diametro interno 1 | 68 mm |
| Fitting position | Train avant |
OE Equivalents
Scania1864430Scania1868662Scania1868663SScania2290526Automotive Compatibility
DAFF2000F2000 => --DAFN 3300N 3300 => --Renault TrucksMIDLINERMIDLINER => --Scania33 => --Scania3 - series3 - series => --ScaniaP IP I => --ScaniaP,G,R,T - seriesP,G,R,T - series => --ScaniaR IR I => --