Il kit contiene le seguenti referenze
- KM28M1
- MB28M1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 127 mm |
| d - Diametro interno | 140 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 180 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 131 mm |
| B - Larghezza dado | 22 mm |
| G -Designazione di filettatura | M140x2 |
| Peso | 6,8 kg |