Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 10 mm |
| D - Diametro Esterno | 14 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 12 mm |
| Peso | 0,004 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |