Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 9 mm |
| D - Diametro Esterno | 13 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 12 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Non/No |
| Codice anello interno | IR6X9X12 |
| Peso | 0,004 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 5,4 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 6,25 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 18000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 27000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |