Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 12 mm |
| D - Diametro Esterno | 18 mm |
| C1 - Larghezza manicotto L | 14 mm |
| C3 - Spessore fondo presa max LL | 2,7 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Non/No |
| Codice anello interno | IR9X12X16 |
| Peso | 0,011 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 6,6 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 7,3 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 10000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 100 °C |